??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-18-95 DIN 69893-F
Bill of material
F63.70.18
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.70.18
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-18-95 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
33 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
120 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
50 mm
Masse (Gewicht)
0.9 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001089375
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir