??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-12-160 DIN 69893-A schlank
Bill of material
A63.72.12.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.72.12.2
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-12-160 DIN 69893 Form A schlanke Ausführung 3°
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
18 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
192 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
47 mm
Masse (Gewicht)
1.3 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001146498
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
2D
下载CAD模型