??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-06-80 DIN 69893-A schlank
Bill of material
A63.72.06
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.72.06
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-06-80 DIN 69893 Form A schlanke Ausführung 3°
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
12 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
80 mm
Gesamtlänge
112 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
36 mm
Masse (Gewicht)
0.8 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001146597
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
CAD modeli indir