??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Schrumpffutter HSK 63-04-160 DIN 69893-A
Bill of material
A63.70.04.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.70.04.2
Produktbezeichnung
Schrumpffutter HSK 63-04-160 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
14 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
192 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Einspannlänge, max.
20 mm
Masse (Gewicht)
0.9 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001036331
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели