??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Scheibendichtung 4.7 / 4 - 2
Stückliste
092066
Teil-Nr.
092066
A
14 mm
B
7 mm
C
4.7 mm
Profil
l/l
für Scheibe
4 - 6 mm/ 6 - 7 (8*) mm
Nut
8 / 10
Gewicht
30.8 g/m
Zolltarifnummer
40082900
ID-Nr.
166977
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen