??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Scheibendichtung 3.0 / 4 - 2
Stückliste
092064
Teil-Nr.
092064
A
8.7 mm
B
7 mm
C
3 mm
Profil
l
für Scheibe
2 - 3 (4*) mm
Nut
6
Gewicht
20 g/m
Zolltarifnummer
40082900
ID-Nr.
109052
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen