目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SCG-M4-L6
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/scg-scgs.prj},{NB=SCG-M4-L6},{TYPECODE=SCG},{M=M4},{L=6},{LX=6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40},{MP=M4×0.7},{D=7.6},{S=2.52},{K=2.20},{T=1.30},{CATALOG=scg.jpg},{MX=4.0},{P=0.70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
SCG/SCGS - 内六角圆头螺钉
明细表
SCG-M4-L6
类型码
SCG:SCM435
SCGS:SUS304
SCG:SCM435
SCGS:SUS304
M
M4
M4
长度
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
MP
M4×0.7
M4×0.7
D(最大)
7.6
7.6
S(公称)
2.52
2.52
K(最大)
2.20
2.20
t(最大)
1.30
1.30
产品详情
scg.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型