??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SCF 250 - ISO 11901 Standard
Stückliste
SCF250-125-E
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
2 mm
Durchmesser
35.7 mm
Stangendurchmesser
15 mm
Druck
bar
Druck min.
20 bar
Befestigung
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Anfangskraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm3
Oberfläche
1.77 mm
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen