??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SCDKJM, PSCDKJM, SSCDKJM - Collets de butée, type compact avec leviers de serrage, (gain d'espace), type à coupe en D, type miniature
Nomenclature
SCDKJM15-M
Réf. pièce
Matériau du collet de butée
Traitement de surface du collet de butée
Matériau du levier de serrage
Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du levier de serrage
Revêtement électrostatique
Matériau du filetage du levier
EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface du filetage du levier
Chrome noir
D
mm
Sélection de couleur du levier
Levier
B
12 mm
D1
mm
Tolérance D1
M
5 mm
M1
d
5.5 mm
P1
mm
(F)
0.5 mm
(N)
mm
Y1
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
C
mm
S
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés