SCDKJL15-M
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scdkjl_asmtab.prj},{NB=SCDKJL15-M},{MATSC=1},{STSC=1},{MATCL=Zinc Die Casting},{STCL=Electrostatic Coating},{D=15},{COLOR=M},{B=12},{D1=34},{D1TOL=+0.1/-0.1},{M=5},{M1=M4 Depth 6},{DD=5.5},{P1=20},{F=0.5},{N=14},{Y1=10.5},{R=5.5},{W=1.5},{X=11.5},{Y=8.5},{C=5},{S=0},{M2=4},{L=6.0},{CHAMFER=0.5},{LLEVER=20},{PPATH=scdkjl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SCDKJL, PSCDKJL, SSCDKJL - 세트칼라 - 클램프레버붙이컴팩트-(공간절약화 대응)-D커트타입-표준타입
BOM
SCDKJL15-M
부품No.
SCDKJL15-M
SCDKJL15-M
세트칼라 재질
S45C상당
SUS304
S45C상당
SUS304
세트칼라표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
클램프레버 재질
아연 다이캐스트
클램프레버부표면처리
정전도장
레버 나사 부 재질
SUM22L
레버나사부표면처리
흑색 크로메이트
D
15
15
mm
레버색상
오렌지
흑색
은회색
오렌지
흑색
은회색
레버
CLDM5-20-M
CLDM5-20-M
B
12
mm
D1
34
34
mm
D1 공차
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
M
5
mm
M1
M4 깊이 6
M4 깊이 6
d
5.5
mm
P1
20
20
mm
(F)
0.5
mm
(N)
14
14
mm
Y1
10.5
10.5
mm
R
5.5
mm
W
1.5
mm
X
11.5
11.5
mm
Y
8.5
8.5
mm
C
5
5
mm
S
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성