??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SCDKJL, PSCDKJL, SSCDKJL - セットカラー - クランプレバー付コンパクト-(省スペース化対応)-Dカットタイプ-標準タイプ
部品表
SCDKJL15-M
型番
セットカラー材質
セットカラー表面処理
クランプレバー材質
亜鉛ダイカスト
クランプレバー部表面処理
静電塗装
レバーネジ部材質
SUM22L
レバーネジ部表面処理
黒クロメート
D
mm
レバー色
レバー
B
12 mm
D1
mm
D1 公差
M
5 mm
M1
d
5.5 mm
P1
mm
(F)
0.5 mm
(N)
mm
Y1
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
C
mm
S
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)