??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCD11_14 - Guide shaft Standard type One end internal thread type D tolerance f8 Normal level
Bill of material
SCD11-D6-L15-M3
code
Accuracy level
Ordinary level
D tolerance
f8
Material (International)
Material (equivalent)
hardness
-
Surface treatment
Hard chrome plating, coating hardness HV850~ plating thickness 10μm~15μm
D
mm
D tolerance
-0.010/-0.028
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
M
mm
C
0.5 mm
Change L size tolerance
Add a plane
EC
mm
K
mm
Add a keyway
JD
mm
J
mm
Change internal thread to fine thread
MC
mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей