SCBRJ12-15
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/scbrj_asmtab.prj},{NB=SCBRJ12-15},{D=12},{TS=SN},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{DSS=15},{B11=7.5},{B12=10},{M=M4x3},{BB=6},{C=0.5},{L=3},{TS1='SN','Short Nose','LN','Long Nose'},{PPATH=scbrj/scbrj_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SCBRJ, PSCBRJ, SSCBRJ, SCSRAJ, SCSRAWJ, SCBSJ, PSCBSJ, SSCBSJ - 세트칼라 - 베어링고정용-(공간절약화 대응)-고정나사컴팩트타입
BOM
SCBRJ12-15
부품No.
SCBRJ12-15
SCBRJ12-15
D
12
12
mm
타입선택
쇼트노즈
장신노즈
쇼트노즈
장신노즈
재질
S45C
SUS304상당
2017 알루미늄합금
S45C
SUS304상당
2017 알루미늄합금
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
고정나사 2개
Ds 선택
15.000
16.000
18.000
15.000
16.000
18.000
mm
적용베어링(외경)
6701ZZ(18)-6801ZZ(21)
6701ZZ(18)-6801ZZ(21)
B
7.5
7.5
mm
B1
0
0
mm
D1
19
19
mm
고정나사M x 길이
M4x3
M4x3
b
6
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성