SCBBAC-D15-B12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scbbac.prj},{NB=SCBBAC-D15-B12},{CODE=SCBBAC},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)},{D=15},{B=12},{D1=35},{DS=5.5},{K=25},{MXCD=M5X5},{M=5},{M1=M5},{MM1=5},{C=0.5},{PDF=scbbac.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SCBBAC - 顶丝式固定环 双孔固定型 四孔固定型 双螺纹(粗牙)固定型 四螺纹(粗牙)固定型
明细表
SCBBAC-D15-B12
订单编号
SCBBAC-D15-B12
SCBBAC-D15-B12
代号
SCBBAC
SCBEAC
SCBNAC
SCBBAE
SCBEAE
SCBNAE
SCBBAD
SCBEAD
SCBNAD
SCBBAF
SCBEAF
SCBNAF
SCBBAC
SCBEAC
SCBNAC
SCBBAE
SCBEAE
SCBNAE
SCBBAD
SCBEAD
SCBNAD
SCBBAF
SCBEAF
SCBNAF
材质
一般结构用钢/不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
附件
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
内径
15
15
B
12
12
mm
D1
35
35
mm
ds
5.5
5.5
K
25
25
mm
M*长度
M5X5
M5X5
粗牙
M5
M5
C
0.5
0.5
mm
PDF
scbbac.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型