??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
SCANNO - Spiegel mit Aluminiumrahmen
Stückliste
S301220SL
LOD Ziel
LOD Level
Artikelnummer
S301220SL
Breite
cm
Höhe
cm
Ausführung Rahmen
Markenbeschreibung
INDA
Artikelnummer
S301220SL
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirrors Mi.4mm Satin bor. S301220SL
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L40xH64xP4.5 Silver metal grey
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S301220SL L40xH64xP4.5 Aluminium Silver metal grey
Internationale Codes
EAN-13:8021586866189
Artikeltyp
Standard article
Status
CURRENT
Verschiedene Eigenschaften
0
Tiefe
4.5 cm
Gewicht
4.1 kg
Serie
Scanno
Line
Spiegel
Modell
S301220SL
Intrastat Code
70099200
Kollektion
Universali
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
Materialstruktur
Aluminium
Design
Studio Inda
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen