SCABDN-D16-B10
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabdn.prj},{NB=SCABDN-D16-B10},{CODE=SCABDN},{D=16},{B=10},{D1=35},{E=24},{M=M5},{M1=5},{MS=M5},{MS1=5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{T=4.8},{K=12},{A=1.5},{T1=12.0},{T2=6},{T3=11},{TT3=[11:12/0.1]},{T4=12},{C=0.5},{PDF=scabdn.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCABDN - 开口式双边切割型固定环 立面孔型/端面孔型
Bill of material
SCABDN-D16-B10
订单编号
SCABDN-D16-B10
SCABDN-D16-B10
代号
SCABDN
SCAEDN
SCANDN
SCABDB
SCAEDB
SCANDB
SCABDN
SCAEDN
SCANDN
SCABDB
SCAEDB
SCANDB
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
1个内六角螺栓
内径
16
16
B
10
10
mm
D1
35
35
mm
E
24
24
mm
粗牙
M5
M5
d
5.5
5.5
d1
9.0
9.0
t(有效深度)
4.8
4.8
K
12
12
mm
a
1.5
1.5
T1
12.0
12.0
mm
T2
6
6
mm
T3
11
11
mm
T4
12
12
mm
C
0.5
0.5
mm
PDF
scabdn.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성