카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-30414
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1523/sc_sm_drehendes_aussengewinde.prj},{NB=166-30414},{IDNR=166-30414},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=3.640},{TAX_N=0.190},{B=10.000},{C=15.300},{CIL=11.000},{D=35.500},{E=24.000},{F=24.000},{KDM=21.160},{NDM=22.500},{SD=23.000},{SL=12.000},{THEXAC=27.000},{THEXL=4.000},{VER=2.000},{WHEXAC=27.000},{WHEXL=5.000},{M=10.0},{N=15.3},{O=35.5},{P=24},{R=24},{PWID=1604},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung drehendes Außengewinde},{DESCRIPTION15=Zweiteilige Metallverschraubungen, Messing vernickelt, mit drehendem PG Außengewinde am Hauptteil. Können mit einer Gegenmutter befestigt werden},{EAN=4031026306469},{ID_MANUFACT17=166-30414},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SC-SM Swivel Fitting, Ext. Thread
Bill of material
HellermannTyton 166-30414
Identification
166-30414
166-30414
Short Description
Metallic fitting, swivel thread
Manufacturer Type Description
SC20-SM-PG16
SC20-SM-PG16
Material
Nickel Plated Brass (NPB), Steel, plated (PS)
Colour
Metal (ML)
Length
35.5
35.5
mm
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
Height (H)
24
24
mm
Nominal diameter
20
20
mm
Nominal diameter, imperial
Others
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
Inner Diameter min.
15.3
15.3
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Thread
PG16
PG16
Thread length
10.0
10.0
mm
Minimum bore size
15.3
15.3
mm
Length
35.5
35.5
mm
SW thread
24
24
mm
SW main body
24
24
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성