??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 60
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Malzeme listesi
SC3000-113-E-N
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
95 mm
Kol çapı
50 mm
Nominal Sarj Basıncı
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Nominal Başlangıç Kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
cm³
Yüzey
19.63 cm²
Maksimum Hız
1.8 m/s
Ağırlık
Kg
SPM
Cicli/minuto
Max sıcaklık
0 °C
Min sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir