??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 60
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC3000-113-E-N
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
95 mm
Rod Diameter
50 mm
Nominal charging pressure
bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Nominal initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytrophic end force
daN
Volume
cm³
Surface
19.63 cm²
Maximum speed
1.8 m/s
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperature max
0 °C
Temperature min
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей