??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Lista de peças
SC3000-113-E-N
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
3 mm
Diâmetro
95 mm
Diâmetro da haste
50 mm
Pressão nom. de carga
bar
Pressão min.
20 bar
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Força inicial nominal
daN
força final isotérmica
daN
Força finale politrópica
daN
Volume
cm³
Superficie
19.63 cm²
Velocidade màxima
1.8 m/s
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatura max
0 °C
Temperatura min
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD