??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Nomenclature
SC3000-113-E-N
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
3 mm
Diamètre
95 mm
Diamètre de la tige
50 mm
Pression nom. de chargement
bar
Pression min.
20 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Force initiale nominal
daN
Force finale isothermique
daN
Force finale politrophique
daN
Volume
cm³
Surface
19.63 cm²
Vitesse maximale
1.8 m/s
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
Tempéraure max
0 °C
Tempéraure min
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés