??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SC 3000 - ISO 11901 Standard
Stückliste
SC3000-113-E-N
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
3 mm
Durchmesser
95 mm
Stangendurchmesser
50 mm
Ladedruck Nominal
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Ausgangsleistung nominal
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm³
Oberfläche
19.63 cm²
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
Temperatur max
0 °C
Temperatur min
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen