??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SC 250 - ISO 11901 Standard
Lista materiale
SC250-025-E-N
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
2 mm
Diametro
38.0 mm
Diametro stelo
15.0 mm
Pressione
bar
Pressione minima
20 bar
Fissaggio
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm3
Superficie
1.77 mm
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD