??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SC 250 - ISO 11901 Standard
Stückliste
SC250-025-E-N
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
2 mm
Durchmesser
38.0 mm
Stangendurchmesser
15.0 mm
Druck
bar
Druck min.
20 bar
Befestigung
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Anfangskraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm3
Oberfläche
1.77 mm
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen