??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SC 200 - ISO 11901 Standard
Lista de materiales
SC200-038-A-BU
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
2 mm
Diámetro
12 mm
Diâmetro da haste
12 mm
Presión nominal de carga
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza inicial nominal
daN
Fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
daN
Superficie
1.13 cm^2
Velocidad màxima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD