??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SBW178 - Screw drive
Bill of material
SBW178-2005-S50-4P-CM-ROS-M-1M-OL-B20
Model
SB : Half a screw
Products wide
178
Welght
12.2 kg
k
★ 3000 rpm
x
★ 250 mm/s
Screw specification
Accuracy class
mm
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Number of slider
4P : 4 sliders
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Motor power
Brake
Inside and outside lock
L
374 mm
A
0 mm
B
171 mm
N
4 mm
E
4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés