??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SBW134 - Screw drive
Bill of material
SBW134-1605-S50-2P-CM-LOS-M-1M-OL-B20
Model
SB : Half a screw
Products wide
134
Weight
7.1
k
★ 3000 rpm
x
★ 250 mm/s
Screw specification
Accuracy class
mm
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Number of slider
Motor direction
Photoelectric switch position
Motor brand
Motor power
Brake
Inside and outside lock
L
298 mm
A
0 mm
B
96 mm
N
4 mm
E
4 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей