??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
SBS ESF - SBS Kugelgewindetriebe - Einzelmutter (ESF)
Stückliste
SBS-32x5x3.5-100-100-P3R-ESF-A-BW
D0 x PH x DW - ESF
32x5x3.5-ESF
dynamische axiale Tragzahl
29000 N
statische axiale Tragzahl
69000 N
Maximaldrehzahl
2300 min-1
Informationen
Information
INFO
Anzahl der lasttragenden Umläufe
5
Nenndurchmesser des Kugelgewindetriebs
mm
Steigung
mm
Kugeldurchmesser
mm
Kerndurchmesser
28.8 mm
Zentrierdurchmesser des Mutterkörpers
50 mm
Teilkreisdurchmesser Befestigungsschrauben
65 mm
Bohrungsdurchmesser Befestigungsschrauben
9.0 mm
Flanschaußendurchmesser
80 mm
Zentrierlänge
10 mm
Gesamtlänge der Mutter
47 mm
Bundlänge
8.0 mm
Flanschdicke
12 mm
Abstand der Anflächungen (nur bei Flanschform B)
62 mm
Bohrbild
1
Flanschform
Überstand Abstreifer
0 mm
Auswahlmöglichkeiten Abstreifer
Außendurchmesser Finger und Doppelabstreifer
-
Montagerichtung der Mutter
Gesamtlänge des Kugelgewindetriebs
100.0 mm
Länge des Kugelgewindes
mm
Wert eingeben für LG
Länge des Kugelgewindes
mm
cm
inch
ft
Länge des linken Spindelzapfens
mm
Wert eingeben für LZL
Länge des linken Spindelzapfens
mm
cm
inch
ft
Länge des rechten Spindelzapfens
mm
Wert eingeben für LZR
Länge des rechten Spindelzapfens
mm
cm
inch
ft
Max. Durchmesser des linken Spindelzapfens
mm
Wert eingeben für DZL
Max. Durchmesser des linken Spindelzapfens
mm
cm
inch
ft
Max. Durchmesser des rechten Spindelzapfens
mm
Wert eingeben für DZR
Max. Durchmesser des rechten Spindelzapfens
mm
cm
inch
ft
Informationen
Information
INFO
Drehmomentmessprotokoll
Steigungsmessprotokoll
Steifigkeitsprotokoll
Gewicht
1 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen