SBPP201-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/sbpp201_206-fsb.prj},{NB=SBPP201-FSB},{CODE=SBPP...-FSB},{TYPE=Vertical outer spherical ball bearing},{MAT1=High quality carbon structural steel},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBPP201_206-FSB - FSB housed bearings, vertical radial insert ball bearings, stamped type
Bill of material
SBPP201-FSB
code
SBPP...-FSB
Types of
Vertical outer spherical ball bearing
Material of bearing seat
High quality carbon structural steel
Bearing material
GCr15
model
SBPP201-FSB
SBPP202-FSB
SBPP203-FSB
SBPP204-FSB
SBPP205-FSB
SBPP206-FSB
SBPP201-FSB
SBPP202-FSB
SBPP203-FSB
SBPP204-FSB
SBPP205-FSB
SBPP206-FSB
d
12
mm
h
22.2
mm
a
86
mm
e
68
mm
b
25
mm
S
9.5
mm
g
3
mm
w
43.8
mm
n
6.0
mm
Bi
22
mm
Bolt
M8
mm
Tightening torque
8
N·m
Dynamic (Cr) rated load
9550
N
Static (Cor) rated load
4780
N
weight
0.16
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성