SBPFT201-TR
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/sbpft201_207-tr.prj},{NB=SBPFT201-TR},{CODE=SBPFT...-TR},{TYPE=Triangular seat outer spherical bearing},{MAT1=High quality carbon structural steel},{MAT2=GCr15},{MOD=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SBPFT201_207-TR - TR housed bearing, triangular seat insert, drawn type
Bill of material
SBPFT201-TR
code
SBPFT...-TR
Types of
Triangular seat outer spherical bearing
Material of bearing seat
High quality carbon structural steel
Bearing material
GCr15
model
SBPFT201-TR
SBPFT202-TR
SBPFT203-TR
SBPFT204-TR
SBPFT205-TR
SBPFT206-TR
SBPFT207-TR
SBPFT201-TR
SBPFT202-TR
SBPFT203-TR
SBPFT204-TR
SBPFT205-TR
SBPFT206-TR
SBPFT207-TR
d
12
mm
L
82
mm
P
64
mm
A2
7
mm
t
2.0
mm
N
7.5
mm
W
29
mm
S
6.0
mm
B
22
mm
Bolt
M6
mm
Tightening torque
3~6
N·m
Dynamic (Cr) rated load
9550
N
Static (Cor) rated load
4780
N
weight
0.20
Kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성