??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBPF201_207-FSB - FSB 带座轴承,圆形座外球面轴承,冲压型
明细表
SBPF201-FSB
代码
SBPF...-FSB
类型
圆形座外球面轴承
轴承座材质
优质碳素结构钢
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
a
81 mm
e
63.5 mm
M
7.0 mm
t
2.0 mm
S
7.1 mm
n
6.0 mm
Bi
22 mm
螺栓
M6 mm
紧定扭力
4 N·m
动(Cr) 额定负载
9550 N
静(Cor) 额定负载
4780 N
重量
0.27 Kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型