??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SBPEMC
Bill of material
HellermannTyton 161-46100
Identification
Manufacturer Type Description
Short Description
Spiral Binding, blue, 30 Meter
Material
Polyethylen (PE);Edelstahl, rostfrei (SS)
Colour
Blue (BU)
Diameter D
mm
Bundle ∅ max.
mm
Bundle ∅ min.
mm
Length L
30 m
Minimum order quantity
30 m
Operating Temperature
-60 °C to +80 °C, +120 °C
Deeplink
Deeplink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей