??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SBLF201_207-FSB - FSB 带座轴承,轻型菱形座外球面球轴承,铸造型
明细表
SBLF201-FSB
代码
SBLF...-FSB
类型
轻型菱形座外球面球轴承
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
12 mm
a
81 mm
e
63.5 mm
i
9.5 mm
g
9.5 mm
l
18.0 mm
S
8 mm
b
56 mm
Z
25.5 mm
Bi
22 mm
n
6.0 mm
螺栓
M6 mm
紧定扭力
4 N·m
动(Cr) 额定负载
12800 N
静(Cor) 额定负载
6650 N
重量
0.27 Kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型