??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SBGELA, SBGELM, SBGELH - 防振ゲル付ワッシャ - 両端おねじタイプ-下ねじショートタイプ
部品表
SBGELA006
型番
SBGELA006
タイプ選択
SBGELA, SBGELM, SBGELH
タイプ選択
本体材質
シリコン
材質 取付部
SUS304相当品
付属品
六角ナット・スプリングワッシャ(各2個)
材質 付属品
SUS304相当品
呼び
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
l
15 mm
l1
10 mm
M (並目)
4
使用荷重
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
ばね定数 +/-20%
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
アスカーC硬度
-
針入度硬度
64.7
使用周波数
23~ Hz
本体色
(1) 乳白色
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)