??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SBGELA, SBGELM, SBGELH - 带防震凝胶座垫圈 - 两端外螺纹型-下螺纹短型
明细表
SBGELA006
型号
SBGELA006
选择类型
SBGELA, SBGELM, SBGELH
选择类型
主体材质
硅橡胶
材质 安装部
SUS304等同品
附件
六角螺帽·弹簧垫圈(各2个)
材质 附件
SUS304等同品
公称规格
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
l
15 mm
l1
10 mm
M(粗牙)
4
使用负载
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
弹簧常数 +/-20
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
Asker C硬度
-
针入度硬度
64.7
使用频率
23~ Hz
主体颜色
(1) 乳白色
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型