??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SBC41
明细表
SBC41-D3
CODE
类型
紧定螺钉锁紧型
类型
双孔型
国标材质
45
相当材质
S45C
表面处理
发黑
附件
2个紧定螺钉
D
mm
B
6.000 mm
H
20 mm
d
0 mm
S
3.4 mm
M1
mm
PCD
11 mm
C
0.6 mm
M
M3x3 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型