??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SB32 - Cable holder
Bill of material
KVT SB32-CableTyrap-12
Orderspecification
SB32-CableTyrap-12
Holder size
16mm x 12mm
Inner distance
12 mm
Length
16 mm
Material
Stainless steel
Square head
32 x 32 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей