??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 148
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
SB Einfach-Kettenrad, 1/2'' x 5/16'' - aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
SB Einfach-Kettenrad 1/2 x 5/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606, Z = 18, Bohrung 28 H7 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 321240018SB28
Bestellnummer
Zähnezahl
mm
Kopfkreisdurchmesser
mm
Teilkreisdurchmesser
mm
Nabenaussendurchmesser
mm
Bohrungsdurchmesser H7
mm
Nabenlänge
mm
Zahnbreite
7.2 mm
Radiusbreite
1.3 mm
Zahnradius
13 mm
Nutbreite H9
mm
Nuthöhe
mm
Gewinde
mm
Gewicht
kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型