SAUS16-150
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/saws_asmtab.prj},{NB=SAUS16-150},{TS=U},{LS1=[151:669/1]},{LS2=150,230,310,430,550,670},{BS=},{RT=Standard},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{H=16},{LS=150},{ALT1=},{L=10.0},{W2=8.5},{W=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{B=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{W1=15},{DGH=3.5x6x4.5},{N1=15.0},{P=40},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{N2=15.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SAUS, SAUPS, SAWS, SAWPS, - 微型直线导轨润滑装置标准型/可互换·微小间隙型标准型-选择型
明细表
SAUS16-150
型号
SAUS16-150
SAUS16-150
滑块规格
-
润滑油封
-
润滑油封
滑轨类型
标准型
标准型
材质
SUS440C
硬度
56 ~ 60HRC
耐热温度(℃)
-20 ~ 80
H
16
16
mm
L选择
150.000
230.000
310.000
430.000
550.000
670.000
150.000
230.000
310.000
430.000
550.000
670.000
mm
切割端面滑轨
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
L
10.0
10.0
mm
W2
8.5
8.5
mm
W
32
32
mm
L1
43.6
43.6
mm
L2
27.0
27.0
mm
L3
51.8
51.8
mm
V1
4.1
4.1
mm
B
3.5
3.5
mm
P1
25
25
mm
P2
20
20
mm
S1
M3
M3
l1
4.0
4.0
mm
b
12.0
12.0
mm
滑块重量
0.07
0.07
kg
H1
9.5
9.5
mm
W1
15
15
mm
d x G x h
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
N
15.0
15.0
mm
安装孔数
4
4
mm
P
40
40
mm
基本额定负载C(动态)
5.55
5.55
kN
基本额定负载Co(静态)
6.60
6.60
kN
M1 M3容许静态力矩
26.0
26.0
Nm
M3 容许静态力矩
49.0
49.0
Nm
滑轨重量
1.05
1.05
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型