??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SAUL, SAULF, SAWL, SAWLF - Guides linéaires miniatures-Graissage élevé, interchangeable
Nomenclature
SAUL16-150_1
Traitement de la surface du support
Type de longueur spécifié
Matériau
EN 1.4125 équivalent
Dureté
56 ~ 60HRC
Température de fonctionnement
-20 ~ 80 °C
H
mm
Sélection L (incrément de 1mm pour type configurable)
mm
Coupe des extrémités de la glissière
L
mm
H1
mm
C
mm
dxGxh
N
mm
Nombre de trous de montage
mm
P
mm
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
Moment statique admissible M1-M3
Nm
Moment statique admissible M3
Nm
Masse du rail
kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés