??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugereinsätze SPI (für SPB1) - SPI 33 PA
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03387 SPI 33 PA
Name
10_01_06_03387
NNCUSTOM
SPI 33 PA
NTCUSTOM
Schmalz Pad Insert
NBCUSTOM
SPI 33 PA
LINACUSTOM
SPI 33 PA
Bestellnummer
10.01.06.03387
D
33 mm
H
8 mm
Material
Polyamid
Gewicht
3.9 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen