??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugereinsätze SPI (für SPB1) - SPI 18 PA
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03385 SPI 18 PA
Name
10_01_06_03385
NNCUSTOM
SPI 18 PA
NTCUSTOM
Schmalz Pad Insert
NBCUSTOM
SPI 18 PA
LINACUSTOM
SPI 18 PA
Bestellnummer
10.01.06.03385
D
17.4 mm
H
4.1 mm
Material
Polyamid
Gewicht
0.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen