??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SATP 2GT 30SC - High Torque Clamping Timing Pulleys - 2GT Type
Bill of material
SATP-2GT-NT30-BW040-SC-3-WA.
Part No.
SATP-2GT-NT30-BW040-SC-3-WA
Surface Treatment
No. of Teeth
30
Type and Width Code
Shaft Hole Diameter
mm
Pitch Diameter
19.10 mm
Outer Diameter
18.60 mm
Keyway
KBA
0.000
KTA
0.000
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés