??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SAS90XS10 - STOP AND SUPPORT 90 XS10
Bill of material
93157
Identnr
description
WITTE-STOP AND SUPPORT 90 XS10
thread
M12x0,5
B
16.000 mm
C
27.500 mm
E
5.000 mm
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей