??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
SAS90XS10 - AUFSATZTEIL ABGESETZT 90° XS10
Stückliste
93157
Identnr
Beschreibung
WITTE-STOP AND SUPPORT 90 XS10
Gewinde
M12x0,5
B
16.000 mm
C
27.500 mm
E
5.000 mm
WEIGHT
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen