??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SAR3 - Schienenführungen - Aluminiumlegierung - dreistufige Schienenführungen
Stückliste
SAR310
Teilenummer
SAR310
Ausführung auswählen
SAR3
Werkstoff von 1
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung von 1
Klar eloxiert
Werkstoff von 2
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung von 2
Klar eloxiert
Werkstoff von 3
Stahl
Nr.
Schienenlänge
100 mm
Verfahrweg
100 mm
A
0 mm
B
70 mm
C
0 mm
D
70 mm
Nennlast
147 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen