??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SAR3 - Rails de glissières, alliage d'aluminium, rails de glissières en trois éléments
Nomenclature
SAR310
Réf. pièce
SAR310
Type sélectionnable
SAR3
Matériau de 1
Alliage d'aluminium
Traitement de surface de 1
Anodisé clair
Matériau de 2
Alliage d'aluminium
Traitement de surface de 2
Anodisé clair
Matériau de 3
inoxydable
Longueur du rail
100 mm
Distance de déplacement
100 mm
A
0 mm
B
70 mm
C
0 mm
D
70 mm
Charge nominale
147 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés