??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SAR3 - Guide di scorrimento - In lega di alluminio - In tre pezzi
Lista materiale
SAR310
Codice componente
SAR310
Selezione tipo
SAR3
Materiale di 1
Lega di alluminio
Trattamento superficie di 1
Anodizzato trasparente
Materiale di 2
Lega di alluminio
Trattamento superficie di 2
Anodizzato trasparente
Materiale di 3
Acciaio
N.
Lunghezza guida
100 mm
Distanza percorsa
100 mm
A
0 mm
B
70 mm
C
0 mm
D
70 mm
Carico nominale
147 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD