??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SAR3 - スライドレール - アルミ合金製 - 3段引きスライドレール
部品表
SAR310
型番
SAR310
タイプ選択
SAR3
1の材質
アルミ合金
表面処理1
白アルマイト処理
2の材質
アルミ合金
表面処理2
白アルマイト処理
3の材質
No.
レール長さ
100 mm
移動距離
100 mm
A
0 mm
B
70 mm
C
0 mm
D
70 mm
定格荷重
147 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)