카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SAN776321101
Pneumax
Process automation technology
Poppet valves system 3/2, 1/2 NPT - 3/4 NPT - 1 NPT - in Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valv_otturatore/pm1_12.prj},{NB=SAN776321101},{CODE=SAN776321101},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=33500},{DN=38},{CA=1 1/2 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=34,04},{KV=507,57},{W=3514},{IMG1=_immagini\\valv_otturatore\\pm1},{IMG2=_immagini\\valv_otturatore\\vuota}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SAN776321101 - Pneumatic - Spring - 1 1/2 NPT
Bill of material
SAN776321101
Code
SAN776321101
Fluid
Filtered and lubricated air
Max working pressure
12
bar
Temperature
-30 ÷ +70
°C
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
33500
Nl/min
Orifice size
38
mm
Working port size
1 1/2 NPT
Pilot connections
1/8 NPT
Cv
34,04
kv
507,57
Weight
3514
gr.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성